F050-08-063
기술 데이터
기술 | Defined Comfort |
댐퍼 특성 곡선 | 등선, 프리휠 포함 |
감쇠력 | 40 [N] |
댐퍼 공차 | +7/-7 [N] |
댐퍼 속도 | 50 [mm/s] |
프리런 | 예 |
프리휠 길이 | 8.0 [mm] |
댐퍼 스프링 리턴 | 예 |
댐퍼 하우징 색상 | 회색 RAL7042 |
댐퍼 커버 색상 | 내추럴 |
댐퍼 Ø 하우징 | 8.0 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 92.1 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 1.8 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 연결되지 않음 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 범퍼 |
사용 환경 | 표준 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드