WER1000LPL04-12-B

에너지 요소
시리즈 WER1000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
유동적 커플링 갯수4
적합비고정 부품
연결부 나사산M5
시리즈WER1000
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
전송 유형공압식
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.033 [kg]
적합한 고정 부품
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER1000FPL04-12-B M5