WER2000FPL02-06-B

에너지 요소
시리즈 WER2000

  

  • 유체 및 전기 에너지 전달
  • 표준형 및 조립식
  • 유지보수 시 짧은 설치 시간
  • 고객 요구에 따라 변경 가능
기술 데이터
유동적 커플링 갯수2
적합고정부품
연결부 나사산G1/8"
시리즈WER2000
작동 압력-0.6 ... 10 [bar]
전송 유형공압식
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게0.042 [kg]
적절한 로트
접점 갯수 연결부 종류 연결부 나사산
WER2000LPL02-06-B G1/8"