CRR63N-A
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 63 |
Z 축 전향 | 15 [mm] |
반복정밀도 축방향 +/- | 0.01 [mm] |
축 응답성 | 0.5 [mm] |
전향장치 수평 +/- | 13.0 [°] |
반복정밀도 반경방향 +/- | 4 [min] |
방사형 응답성 | 1.5 [°] |
Z축 회전 | 22 [°] |
회전 반복성 +/- | 4 [min] |
회전 응답성 | 1 [°] |
작동 압력 | 0.5 ... 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 82.80 [cm³] |
Z축 주위의 질량 관성 모멘트 | 21.30 [kgcm²] |
무게 | 1.8 [kg] |
장점 세부 정보
- 로봇 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 피스톤 위치 문의
센서가 과부하 검출을 위해 평가할 수 있는 신호를 생성함 마그네틱 센서가 공급 사양에 포함 - 구동
단동 공압 실린더 작동압력으로 조정가능한 반응 민감도 내장된 스프링으로 - 과부하 감지
Z 방향 수평 방향으로 틸팅 Z 축으로 회전 - 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 재설정
피스톤을 통해 연결 플랜지가 시작 위치로 이동함