FWR63L-00-A
공구교환기
시리즈 FWR
- 자동 툴체인저, 외부 제어 미사용
툴체인저는 스토리지 스테이션과 함께 사용 시 기계식으로 작동되므로 교환 과정에 추가적인 에너지 공급이 필요하지 않습니다. - 수동 툴체인저
FWR40 및 FWR50 사이즈는 한 손으로도 열 수 있습니다. 이를 원하지 않는 경우 수동 작동 기능을 차단할 수 있습니다. - 매체 전달 옵션
툴체인저를 귀사의 애플리케이션에 맞게 적용하십시오. WER1000 및 WER2000 시리즈의 에너지 엘리먼트를 사용하면 표준 연결을 통해 다양한 매체를 전달할 수 있습니다!
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 63 |
공구 최대 중량 | 10 [kg] |
공압 에너지 전달 | 4 [숫자] |
M5 캐리어당 유량 | 170 [l/min] |
G1/8” 캐리어당 유량 | 650 [l/min] |
전기 에너지 전달 | 옵션 |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 2.2 [mm] |
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 | 1.5 [°] |
에너지 전달을 위한 작동 압력 | -0.6 ... 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 7.25 [kgcm²] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP44 |
무게 | 0.57 [kg] |
최대 취급 중량 | 20 [kg] |
장점 세부 정보
- 고정부품
로봇측 조립 - 연결 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 루즈 파트 사용 가능 조회
인덕티브 근접 스위치로 - 에너지 요소 고정
직접 연결, 어댑터 플레이트 미사용 - 비고정 부품
공구측 조립 - 잠금
수동 작동 스토리지 스테이션을 통한 자동 작동 - 수동 작동 차단(선택 가능)
원치 않는 해제 방지 - 내장된 공기통과
공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능