NJR04-E2SK

인덕티브 근접 스위치
시리즈 NJ

연결부플러그 있는 케이블
연결부 종류케이블/플러그
조임 토크0.06 [Nm]
설계 구조인덕티브 근접 스위치
설비 크기WWR-NJR
정격 동작 전압24 [V DC]
정격 동작 전류100 [mA]
정격 절연 전압75 [V DC]
정격 단락 전류100 [A]
정격 스위칭 거리 Sn1,50 [mm]
최대전원전압30 [V DC]
최소전원전압10 [V DC]
작동 전압 표시아니오
작동 온도-25 ... +70 [°C]
설치 방식동일 평면으로 평행
전기 사양DC, 직류 전류
기능 표시창예
하우징 재료PA 6 - GF30
안전한 스위칭 거리 Sa1,20 [mm]
무게0.017 [kg]
기본 표준IEC 60947-5-2
케이블 길이0.3 [m]
케이블-Ø D2.4 [mm]
단락 방지예
최대 허용 하중.200 [μF]
최대 댐핑 무부하 전류.10 [mA]
최대 비댐핑 무부하 전류.3 [mA]
실제 전환 간격 Sr1,5 [mm]
최대 잔여 파장.15 [%]
스위치 출력단PNP
스위치 주파수2500 [Hz]
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
IEC 60529 준거 보호방식IP67
전압 강하2,5 [V]
플러그M8x1
깊이4.7 [mm]
주변 온도-25 ... +70 [°C]
극성 반전 방지예
활성 표면 재료PA 6 - GF30
케이블 외피 재료PUR
인증CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS