DV2N-B
기술 데이터
공기 관통부 | 2 [숫자] |
최대 가속도 | 22 [m/s²] |
최대 회전속도 | 720 [°/s] |
축 방향 베어링 하중 | 1300 [N] |
방사 방향 베어링 하중 | 104 [Nm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
무게 | 0.43 [kg] |
공기 관통부 | 2 [숫자] |
최대 가속도 | 22 [m/s²] |
최대 회전속도 | 720 [°/s] |
축 방향 베어링 하중 | 1300 [N] |
방사 방향 베어링 하중 | 104 [Nm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
무게 | 0.43 [kg] |