Expired model GG4032NC

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP64
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
Opbouw in doorsnede
  1. Slaginstelschroef
    Traploos instelbare openingsslag
  2. Verwijderbare centreerhuls
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  9. Afgedicht draaipunt
    voor gebruik onder extreme omstandigheden