GG4032SC-B

Radiale grijper met 2 vingers
Serie GG4000

  • Voor opname van inductieve sensoren
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • Hoge kracht S
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger20 [°]
Grijpmoment bij sluiten bij 0°7 [Nm]
Door veer beveiligd grijpkoppel1.5 [Nm]
Grijpkracht bij sluiten op 0°460 [N]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.055 [kg]
Lengte grijpvinger max.65 [mm]
Sluittijd0.02 [s]
Openingstijd0.03 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus10 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht0.27 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Slaginstelschroef
    Traploos instelbare openingsslag
  2. Verwijderbare centreerhuls
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  9. Afgedicht draaipunt
    voor gebruik onder extreme omstandigheden