GP75S-C

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP

"De lange-afstandsloper"

  • Bewezen technologie
    De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie
  • Zeer korte cyclustijden
    Wrijvingsarme ronde geleidingen maken zeer korte cyclustijden mogelijk en dus een hoge onderdelenproductie van uw systeem
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • Hoge kracht S
  • IP30
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger10 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten275 [N]
Door veer beveiligde grijpkracht min.63 [N]
Sluittijd0.04 [s]
Openingstijd0.04 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus19 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
Gewicht0.51 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  2. instelbare nok
    voor de positiebepaling
  3. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  4. Ronde geleider
    Absorptie van krachten en momenten
  5. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  6. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  7. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  8. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren