GPD5003NC-AL-A
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000
"De beste"
- Steel Linear Guide /
Het superieure geleidingsconcept
De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee. - Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten. - Aluminum Linear Guide - Het alternatief
Gereduceerd tot de essentie biedt de staal-aluminium-geleiding aanzienlijk betere prestaties dan vergelijkbare grijpers met een T-slangleidingen en staat hij op gelijke voet met de meeste getande gebruikshandleiding.
Uitrusting/opties
- IP40
- Magneetveldsensor
- Sperlucht
- Grote slag / veer sluitend
- Grote slag / veer openend
- Grote slag
- 15 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Aluminum Linear Guide
Technische gegevens
Slag per vinger | 2.5 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 440 [N] |
Door veer beveiligde grijpkracht min. | 130 [N] |
Sluittijd | 0.01 [s] |
Openingstijd | 0.02 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.1 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 55 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | -10 ... +90 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 9.5 [cm³] |
4 | |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Corrosiewerend | Nee |
Gewicht | 0.17 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek - Aandrijving
Dubbelwerkende pneumatische cilinder - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk Ook verkrijgbaar in de variant staal / aluminium - Dubbele lipafdichting
IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013