KF50N

Rubberen zelfklevende folie
Serie KF

  • Met glad of genopt oppervlak
  • Past zich optimaal aan de vorm van de grijpvinger aan
  • Voor ideale wrijvingswaarden en ter compensatie van kleine toleranties bij het vastgrijpen van verschillende onderdelen
  • Afstotend tegen kleverige materialen
Technische gegevens
Maat500 x 100 [mm]
MateriaalGeïmpregneerd katoenweefsel met speciale coating
Oppervlaktegenopt
Materiaaldikte0.48 [mm]
Toegestane temperatuur max.+60 (kortstondig tot 100°C) [°C]
Treksterkte0.9
Kleefkracht22