LWR50F-20-04-A

- Systém pre koboty a konvenčné roboty
- Štandardizované rozhranie robota na manipuláciu (mechanické uchopenie a vákuum)
- Manuálna výmena s funkciou Easy-Click (ovládanie jednou rukou)
- Automatizovaná výmena bez externého ovládania v depozitnej stanici
- Veľmi rozmanitý výber koncových efektorov
- Optický LED displej Connect
- Ovládanie chápadiel prostredníctvom IO-Link
- Konektor robota na priame pripojenie k Tool IO robota
Technické údaje
Vhodné pre typ robot | KUKA LBR iisy Series |
Pripájanie | IO-Link |
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Manipulačná hmotnosť max. | 25 [kg] |
Pripojovacia kábel | Zástrčka KukaLBR iisy |
Blokovací zdvih | 1 [mm] |
Elektrický prenos energie | integrované |
Pneumatický prenos energie | integrované |
Uťahovacia sila | 50 [N] |
Opakovacia presnosť v X, Y | 0,05 [mm] |
Opakovacia presnosť v Z | 0,05 [mm] |
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y | 1 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +60 [°C] |
Životnosť v cykloch | 100000 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.29 [kg] |
Vhodné MATCH - Chápadlá