LWR50L-22-00002-A

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria LWR

  • Servopohon s integrovaným regulátorom
  • Citlivá a silná verzia v závislosti od aplikácie a obrobku
  • Ovládanie IO-Link
  • Použitie v kombinácii s pevnými časťami LWR (IO-Link/RS485)
  • Optimálne pre aplikácie väčších obrobkov, ako aj rôznych rozmerov vďaka servotechnike
Uchopovacia sila min.10 [N]
Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min.60 [mm]
PripájanieIO-Link
Prevádzková teplota5 ... +50 [°C]
PovoleniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť1.3 [kg]
Elektrický prenos energieintegrované
Blokovací zdvih1 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,05 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0,05 [mm]
Uťahovacia sila50 [N]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y1 [mm]
Vhodné pre sérieLWR50F-xx-03/04/05
Vedenie káblovvonkajšie
Typ pohonuelektrické
PohonMotor BLDC
Integrované snímanie polohyáno
Menovitá uchopovacia sila180 [N]
Čas riadenia0,1 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0,3 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti100 [mm]
Rýchlosť polohovania na čeľusť max.120 [mm/s]
Opakovacia presnosť +/-0.02 [mm]
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.2 [A]
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
New
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
ABB
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
ABB
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Modul robota
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
ABB
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
ABB
MATCH - Modul robota
Podrobnosti
MATCH - Odkladacia stanica
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Podrobnosti
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8
Senzor a napájanie
Podrobnosti