MRZ181549

- Intuitívna obsluha a flexibilné použitie
Vďaka používateľskému rozhraniu nezávislému od robota je možné programovanie bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí. Využitie funkčných blokov a návodov pri zložitých úlohách umožňuje, aby program dokázal intuitívne vytvoriť ktokoľvek. - Možnosť použitia na kolaboratívne alebo kooperatívne úlohy
ZiMo môžete použiť s kobotmi v kolaboratívnom režime. Ak chcete dosiahnuť väčšie rýchlosti, môžete výberom bezpečnostného skenera prepnúť na kooperatívny režim. - Ideálne pre malé a meniace sa dávky
ZiMo sa mimoriadne hodí na prácu s rýchlo sa meniacimi obrobkami, pri ktorej nie sú pevné automatizačné riešenia rentabilné. - Väčšia produktivita a optimalizácia komplexných výrobných procesov
ZiMo môže doplniť produktivitu nočnými a víkendovými zmenami, a zvýšiť tak produktivitu výroby v prevádzke bez obsluhy.
Vybavenie/možnosti
- Ekosystém MATCH
- IP54
- Manipulačná hmotnosť do 5 kg (bez uchopovacieho systému)
- Dosah do 1 520 mm
Technické údaje
Konštrukčná veľkosť | M |
Riadenie SPS | Beckhoff |
Ovládanie vizualizácie | Zimmer HMI |
Dĺžka | 885 [mm] |
Šírka | 1065 [mm] |
Výška vrátane robota | 2200 [mm] |
Pneumatické pripojenie | Spojovacia zásuvka NW7 |
Prevádzková teplota max. | +40 [°C] |
Prevádzková teplota min. | +5 [°C] |
Elektrické pripojenie | Zástrčka CEE 16 A, 400 V, 5-pólová |
Základ pre konfigurácie |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť