UBPS6501CS1LA

Klemm- und Bremselement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 65 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 65 | SHS..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 7700 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 223 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 9200 [N] |
Gewicht | 14 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge