TPC-M6-A

Schraube
Serie TPC
Technische Daten
| Gewinde | M6 |
| Anzugsmoment | 5 [Nm] |
| Einschraublänge E max. | 6 [mm] |
| Schlüsselweite | 5 [mm] |
| Gewicht | 4 [g] |

| Gewinde | M6 |
| Anzugsmoment | 5 [Nm] |
| Einschraublänge E max. | 6 [mm] |
| Schlüsselweite | 5 [mm] |
| Gewicht | 4 [g] |