A035-09-019
Amortisseur pneumatique
Série Piccolo
Données techniques
Masse à freiner | 15.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 9.2 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 68.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 4.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Épaulement |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Tête champignon |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 5.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 18.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +5/-5 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 0.9 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.4/-0.4 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger