A110-15-006
Amortisseur pneumatique
Série Silento
Données techniques
Masse à freiner | 50.0 [kg] |
Ø du corps de l’amortisseur | 15.5 [mm] |
Longueur du corps de l’amortisseur | 164.0 [mm] |
Ø de la tige de piston de l’amortisseur | 3.0 [mm] |
Raccordement du corps de l’amortisseur | Fenêtre |
Raccordement de la tige de piston de l’amortisseur | Coupleur |
Course libre | Oui |
Longueur de la course libre | 15.0 [mm] |
Point de transition de l’amortisseur | 65.0 [mm] |
Tolérance du point de transition de l’amortisseur | +10/-10 [mm] |
Temps de fermeture de l’amortisseur | 2.0 [s] |
Tolérance du temps de fermeture de l’amortisseur | +0.8/-0.8 [s] |
Couleur du corps de l’amortisseur | Gris RAL7016 |
Couleur du couvercle de l’amortisseur | Jaune PMS135C |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger