ZR1100-A
Équilibrages d'axe
Série ZR1000
- Sensibilité de déclenchement réglable
En contrôlant la pression de l'air, vous pouvez adapter la sensibilité de manière optimale à votre application. - Capteurs intégrés
En cas de déviation dans la direction Z, le capteur disponible en option envoie deux signaux enregistrables à la commande. - Verrouillage pneumatique
Après actionnement pneumatique, la compensation d'axe est verrouillée en position finale définie et peut supporter des charges dynamiques élevées.
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 100 |
Course dans l'axe Z | 15 [mm] |
Force de maintien | 3000 [N] |
Force du ressort | 75 ... 97 [N] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service | 1 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 230 [cm³] |
Moment d’inertie autour de l'axe Z | 90 [kgcm²] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 3.1 [kg] |
Avantages en détail
- Détection du piston
par capteur magnétique disponible en option comme accessoire - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé gconstruction compacte IP40 Classe de protection en standard - Bride de raccordement
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Verrouillage
vérin simple effet pneumatique avec ressort intégré verrouille l'axe Z - Guidage linéaire
pour la reprise des forces et moments Le guidage acier/acier est synonyme de précision durable