Expired model GP1280N
Pinces parallèles deux mors
Série GP1200
Accessoires
Avantages en détail
- Réglage de la course
réglage en continu de l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage à plat étanchéifié
absorption de forces et couples élevés - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Support détecteur réglable
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces