PHE20X15LWAK-A

Amortisseurs industriels PowerStop
Série High Energy
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
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu65 [J]
Vitesse d’impact min.3.0 [m/s]
Vitesse d’impact max.5.0 [m/s]
FiletageM20X1.5
Course25 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu90000 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence75 [J]
Degré de duretéSupersoft
TêteAvec tête en plastique
LANG
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.10 [kN]
Couple de serrage contre-écrou40 [Nm]
Poids180 [g]
MatériauInox
Sans siliconeOui
Conforme au règlement REACHOui
Conforme à la directive RoHSOui
Force de rappel min.16 [N]
Force de rappel max.26 [N]
Temps de réarmement max.0.5 [s]
ProtectionRacleur (NBR)
SérieHigh Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui