Amortisseur industriel
La technique d’amortissement industrielle joue un rôle déterminant dans les machines et les installations. En tant que composants mécaniques, les amortisseurs industriels augmentent la vitesse de travail, la précision et la sécurité dans les systèmes de montage automatisés, les convoyeurs et plus encore.
De 100 à 0 avec un amortisseur
Technologie d’amortisseur dernière génération : Avec PowerStop, Zimmer Group a créé un amortisseur industriel hydraulique qui ramène à zéro l'énergie cinétique. L'amortisseur PowerStop atteint une absorption d’énergie maximale sur un espace minimal grâce à une charge optimale : grâce à la technologie de rainure hélicoïdale qui réduit les vibrations et maintient la précision.
NOTRE SAVOIR-FAIRE – VOS AVANTAGES
- Décélération précise et avec peu de vibrations : Grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale.
- Longue durée de vie : Grâce au guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure et à une réserve d’huile intégrée.
- Protection contre la corrosion : Grâce à l'utilisation de l'acier résistant à la corrosion.
Amortissement continu grâce à la technologie de rainure hélicoïdale
Le concept des amortisseurs industriels PowerStop est, depuis 30 ans, gage d’une performance supérieure grâce au lancement de l’High Energy. Le principe d’optimisation constante adopté par Zimmer a permis d’améliorer encore un produit qui avait fait ses preuves. C’est ainsi qu’une nouvelle huile bio a été développée. Issue de l’agriculture biologique, elle bénéficie d’une certification H1 qui en garantit l’utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Le recours exclusif à l’acier inoxydable pour les corps et les tiges de piston offre une protection maximale contre la corrosion. En outre, une nouvelle butée fixe a été réalisée incluant notamment une tige de piston avec une plus grande longueur de guidage, ce qui renforce encore la solidité qui fait la renommée du PowerStop. La gamme de produits est complétée par une offre complète d’accessoires correspondants.
MÉCANISME D’ÉTRANGLEMENT - Solution traditionnelle
Technologie de rainure hélicoïdale – LA SOLUTION HIGH-END DE ZIMMER GROUP
Réserve d’huile
Les amortisseurs de la série High Energy sont remplis en conséquence d’huile de sorte que le ressort du compensateur de volume se trouve sous précontrainte. Une perte d’huile peut être compensée en rajustant automatiquement le ressort, ce qui garantit une longue durée de fonctionnement.
Mini Energy – La version miniature
Dans le secteur de la miniaturisation, où l’amortissement est une question de minutie, Mini Energy permet une absorption d’énergie élevée.

Avantages produit
- Une performance de haut niveau dans un format compact
- Accumulateur hydropneumatique intégré
- Longueur de guidage augmentée

Standard Energy – La version économique
Le champion des amortisseurs standard. Un amortissement efficace avec une absorption d’énergie standard. La série Standard Energy est la championne du rapport qualité-prix.

Avantages produit
- Le champion du rapport qualité-prix
- Amortissement avec peu de vibrations grâce à la rainure hélicoïdale
- Faible force de soutien


High Energy – La version performante
L’amortisseur High End qui répond aux plus grandes exigences. En conjuguant une rainure hélicoïdale, une douille de pression et un accumulateur hydropneumatique, le modèle High Energy enregistre le plus grand nombre de cycles du marché avec une absorption d’énergie extrême. Le tout dans un format très peu encombrant.

Avantages produit
- Pour des exigences élevées et un maximum d’absorption d’énergie
- Accumulateur hydropneumatique intégré
- Guidage en acier trempé et poli
- Nombre de cycles le plus élevé du marché

Adjustable Energy – La version réglable
Mieux que le High End, c’est possible ? Oui ! Avec la nouvelle série réglable, l’absorption d’énergie peut être modulée sur l’ensemble de la course avec une grande précision. Cela réduit les forces et permet un amortissement encore plus souple.

Avantages produit
- Amortissement parfaitement réglable sur toute la course
- Force de soutien réduite – Faible charge exercée sur la structure
- Pour des exigences élevées et un maximum d’absorption d’énergie
- Guidage en acier trempé et poli