Expired model PME04X05NMDD-A
Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy
Données techniques
NORMAL | |
Angle d’impact max. | 2 [°] |
Force sur la butée fixe max. | 0.2 [kN] |
Couple de serrage contre-écrou | 1 [Nm] |
Matériau | Inox |
Sans silicone | Oui |
Conforme au règlement REACH | Oui |
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Série | Mini Energy |
Plage de température admissible | -10 ... +70 [°C] |
Certifié H1 | Oui |