SPP138-B
Changeur de palettes
Série SPP
- Force d'insertion et de maintien maximale
- Conception fine pour une exploitation maximale de la salle de machines
- Détecteur de l'état de serrage et de la présence de palettes
- Manipulation sûre grâce à la fonction de nettoyage et à l'accumulateur à ressort
Équipement/Options
- Étaiement du couple
- Crabot
- Boulon compatible avec le système de référence
- Protection contre la corrosion
- Capteur magnétique
- Faible encombrement en hauteur
- Raccordement PLUS
- Pneumatiques
Données techniques
Actionnement | pneumatique |
Force de rentrage | 10.0 [kN] |
Force de rentrage avec connexion PLUS | 22.0 [kN] |
Pression de service | 4.5 ... 7 [bar] |
Sécurité anti-torsion | Oui |
Fonction de purge | Oui |
Détection de la position du piston | électrique |
Précision de répétition | 0.020 [mm] |
Température de service | -10 ... +70 [°C] |
Matériau | Acier inoxydable trempé/aluminium |
Poids | 2.4 [kg] |
Avantages en détail
- Changeur de palettes
Partie fixe au robot - Accouplement de palettes
Pour un montage côté palette/pièce - Accumulateur à ressort
auto maintien en cas de coupure d´énergie - Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation
Instantané élevé - Verrouillage
Verrouillage positif par segments de serrage - Boulons de serrage
Transmission de force entre l'accouplement de palettes et le changeur de palettes - Entraînement
Vérin pneumatique à double effet - Détection du piston
Par des capteurs de champ magnétique, des deux côtés