MFS02-S-KHC-P3-PNP
Capteurs magnétiques
Série MFS
- pour l'interrogation d'une position de piston sur des vérins pneumatiques
- apprentissage facile via l'élément de commande
- grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
Plage de détection | 0 ... 50 [mm] |
Reproductibilité | ≤0,1 [mT] |
Sortie de commutation | PNP |
Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
Tension de service | 12 ... 30 [V DC] |
Courant continu | ≤100 [mA] |
Exécution électrique | CC 3 conducteur |
Fréquence de commutation | 7000 [Hz] |
Chute de tension | ≤2,2 [V] |
Courant absorbé | ≤15 [mA] |
Suppression d'impulsion à la mise sous tension | Oui |
Raccordement | Câble avec fiche |
Raccord fileté | M8 |
Nombre de contacts | 3 |
Quantité x section de conducteur | 3x0.09 [mm²] |
Longueur de câble | 0.3 [m] |
Type de montage | Sortie de câble axiale |
Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 3xØ |
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 5xØ |
Poids | 0.015 [kg] |
Matériau du boîtier | Matière plastique |
Matériau gaine de câble | PUR |
Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
Non court-circuitant | Oui |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Température ambiante | -20 ... +75 [°C] |