Capteurs magnétiques
Série MFS
- Pour la détection des positions du piston sur des vérins pneumatiques
- grande durée de vie car sans contact et sans usure
Taille d’installation: MFS01 | ||||
N° de commande | Plage de détection | Résolution | Intensité du champ magnétique nécessaire | |
---|---|---|---|---|
MFS01-K-KHC-P1-PNP | ||||
MFS01-S-KHC-P1-PNP | ||||
MFS01-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | |||
MFS01-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 20 [mm] | |||
MFS01-S-KHC-P1-NPN | ||||
Taille d’installation: MFS02 | ||||
N° de commande | Plage de détection | Résolution | Intensité du champ magnétique nécessaire | |
MFS02-K-KHC-P1-PNP | ||||
MFS02-S-KHC-P1-PNP | ||||
MFS02-K-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P2-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P3-PNP | 0 ... 50 [mm] | |||
MFS02-S-KHC-P1-NPN | ||||
MFS02-S-KHC-IL | 0 ... 50 [mm] | 0.01 [mm] | 2 ... 20 [mT] |