MCM-EC-00-00-A
Master Communication Module
Série MCM
- Tous les composants IO-Link du Zimmer Group sont utilisables, indépendamment de la structure de la base de robot / d'installation existante
- Aucune complication liée à la pose de câbles dans le robot ou l’installation (aucun anneau de friction, élément de contact, etc. requis)
- Aucune erreur due au déplacement d’un câble de données (obstacle mécanique, rupture de fil) Pièce d’usure éliminée
- Portée sans fil de la communication point à point jusqu'à 10 m, jusqu'à 30 m en vision libre
- 8 pinces avancées, 16 pinces de base ou 16 dispositifs numériques
- Un design adapté à l'industrie
- Certifié IP67
- Communication sûre et fiable grâce à des signaux redondants et un taux d'erreur maximal de 10-⁹ sur les données par paquets
Données techniques
Commande | EtherCAT |
Nombre de pinces max. | 16 |
Classe IO-Link | Class A/B |
Version IO-Link | 1.1 |
Gamme de fréquences | 2.4 [GHz] |
Antenne | Connecteur SMA à visser |
Nombre d'antennes | 3 [pièce] |
Tension d'alimentation | 18 ... 32 [V DC] |
Protocole de transmission pris en charge | COM 3 |
Possibilité de montage | Montage à vis |
Température de service | -25 ... +70 [°C] |
Protection de IEC 60529 | IP67 |
Poids | 227 [g] |