SO-30311010
Bras porte ventouses à ressorts
Série SO-303
- Ventouse à resortspour les surfaces de contact à ange droit de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet
Données techniques
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension B | 26 [mm] |
Dimension L min. | 48 [mm] |
Dimension L max. | 58 [mm] |
Poids | 12 [g] |