SO-30411010
Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304
- Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation
Données techniques
G1 | M5 |
G2 | M5 |
Dimension A | 10 [mm] |
Dimension B | 26 [mm] |
Dimension L min. | 52 [mm] |
Dimension L max. | 62 [mm] |
Poids | 29 [g] |