SO-30423035
Bras porte-ventouses pivotant à ressort
Série SO-304
- Bras porte ventouses à ressorts avec tête orientable pour la surface in clinée de la ventouse Appropriée à la ventouse plate et à la ventouse à soufflet La ventouse peut être adaptée aux surfaces inclinées jusqu‘à 45° Sécurité anti rotation
Données techniques
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Dimension A | 15 [mm] |
Dimension B | 32 [mm] |
Dimension L min. | 77 [mm] |
Dimension L max. | 112 [mm] |
Poids | 82 [g] |