Pièce de serrage cruciforme
Série SO-131

  • Les profils sont placés des deux côtes dans une rainure et appliqués, garantissant une fixation angulaire élevée En desserrant la fixation d‘un côté du profilé, celle-ci peut être parallèlement décalée et installée En desserrant les fixations sur un côté du profilé, il est possible de décaler parallèlement le profilé et de le régler
Taille d’installation: SO-131
N° de commandeDimension ADimension BDimension C
SO-1312002020 [mm]20 [mm]4 [mm]
SO-1312004020 [mm]40 [mm]4 [mm]
SO-1314004040 [mm]40 [mm]4 [mm]