SO-13120040

Pièce de serrage cruciforme
Série SO-131

  • Les profils sont placés des deux côtes dans une rainure et appliqués, garantissant une fixation angulaire élevée En desserrant la fixation d‘un côté du profilé, celle-ci peut être parallèlement décalée et installée En desserrant les fixations sur un côté du profilé, il est possible de décaler parallèlement le profilé et de le régler
Données techniques
Dimension A20 [mm]
Dimension B40 [mm]
Dimension C4 [mm]
Poids73 [g]