WER1000LSI04-00-B

Elément d´énergie électrique
Série WER1000

  

  • Transfert d’énergie fluide ou électrique
  • Normalisé et confectionné
  • Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
  • Modifications possibles au gré du client
Données techniques
PourPartie mobile
Type de connecteurContacts à ressort
Tension de service60 [V]
Courant nominal3 [A]
Nombre de contacts4
FonctionCourant de signal
SérieWER1000
Mode de transfertélectrique
Type de raccordementRaccord à fiche ronde
Type de raccordementDouille
Raccord filetéM8
Force de serrage4 [N]
Protection de IEC 60529IP54
Poids0.022 [kg]
Partie fixe adaptée
Nombre de contacts Type de raccordement Raccord fileté
WER1000FSI04-00-B 4 Raccord à fiche ronde M8
WER1000FSI04-19-B 4 Raccord à fiche ronde M8