Elément d´énergie électrique
Série WER1000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
N° de commande | Série | Mode de transfert | Pour | |
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | WER1000 | pneumatique | Partie fixe | |
WER1000LPL02-12-B | WER1000 | pneumatique | Partie mobile | |
WER1000FPL04-12-B | WER1000 | pneumatique | Partie fixe | |
WER1000LPL04-12-B | WER1000 | pneumatique | Partie mobile |
Elément d´énergie électrique
Série WER2000
- Transfert d’énergie fluide ou électrique
- Normalisé et confectionné
- Bref temps de montage en cas de travaux d’entretien
- Modifications possibles au gré du client
N° de commande | Série | Mode de transfert | Pour | |
---|---|---|---|---|
WER2000FPL01-03-B | WER2000 | pneumatique | Partie fixe | |
WER2000LPL01-03-B | WER2000 | pneumatique | Partie mobile | |
WER2000FPL06-12-B | WER2000 | pneumatique | Partie fixe | |
WER2000LPL06-12-B | WER2000 | pneumatique | Partie mobile |
alle Energieelemente mit pneumatischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler
Nombre de raccords pour fluides | Raccord fileté | Pression de service | Débit par transmetteur | Convient pour changeur d'outils | Produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | en savoir plus | |
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR40 FWR50 FWR63 FWR80 | en savoir plus | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 HWR2031 HWR2040 HWR2050 WWR40 WWR50 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | en savoir plus | |
6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | HWR63 HWR80 WWR63 WWR80 FWR63 FWR80 | en savoir plus |