WER2000LPL06-12-B
Modèle précédent

Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Elément d´énergie
Série WER2000
Données techniques
| Série | WER2000 |
| Mode de transfert | pneumatique |
| Pour taille de fabrication | HWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Pour | Partie mobile |
| Nombre de raccords pour fluides | 6 |
| Raccord fileté | M5 |
| Pression de service | -0.6 ... 10 [bar] |
| Débit par transmetteur | 150 [l/min] |
| Orientation du raccordement | radiale |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP54 |
| Poids | 0.033 [kg] |
Partie fixe adaptée
![]() | Modèle précédent | M5 | Détails |