AR63P

Équilibrages d'axe
Série ARP

  • Position médiane verrouillable
    Lors du déplacement de votre robot, vous pouvez fixer le dispositif d’équilibrage afin d’éviter tout mouvement incontrôlé de la pièce à usiner
  • Construction ultra plate
    Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers
  • Forces de compensation et couples variables
    Ajustez le dispositif d’équilibrage à votre poids de manutention en montant le paquet de ressorts selon la rigidité souhaitée
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1TK 63
Encombrement en hauteur24 [mm]
Déviation horizontale +/-2 [mm]
Déviation horizontale +/-1 [°]
Déviation verticale +/-2 [mm]
Déviation verticale +/-1 [°]
Force de centrage lors du verrouillage600 [N]
Précision de répétition horizontale +/-0.05 [mm/°]
Précision de répétition verticale +/-0.05 [mm/°]
Volume d’air par cycle3.6 [cm³]
Pression de service1 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Moment d’inertie2.8 [kgcm²]
Poids0.39 [kg]
Avantages en détail
  1. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  2. Bride de connexion au robot
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  3. Verrouillage
    3 pistons de verrouillage acier nitruré
  4. Paquet de ressorts
    un plus important à partir de la taille 63 à partir de la taille 100, possibilité d‘enlever 3 ressorts
  5. Entraînement de verrouillage
    vérin simple effet pneumatique
  6. Goujon de guidage avec coussinet sphérique