Équilibrages d'axe
Série ARP
- Position médiane verrouillable
Lors du déplacement de votre robot, vous pouvez fixer le dispositif d’équilibrage afin d’éviter tout mouvement incontrôlé de la pièce à usiner - Construction ultra plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Forces de compensation et couples variables
Ajustez le dispositif d’équilibrage à votre poids de manutention en montant le paquet de ressorts selon la rigidité souhaitée
Taille d’installation: AR40P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR50P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR63P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR80P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR100P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR125P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] |
Taille d’installation: AR160P
N° de commande | Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | Encombrement en hauteur | Déviation horizontale +/- | |
---|---|---|---|---|
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Verrouillage
3 pistons de verrouillage acier nitruré - Paquet de ressorts
un plus important à partir de la taille 63 à partir de la taille 100, possibilité d‘enlever 3 ressorts - Entraînement de verrouillage
vérin simple effet pneumatique - Goujon de guidage avec coussinet sphérique