GEP2016IO-05-B
Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
"La version compacte et électrique"
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
Vous avez besoin d’une grande course, car vous effectuez une préhension par crabotage ou que vous utilisez un large spectre de pièces, mais que l’espace de construction et la capacité de charge dans votre application sont réduits ? Alors, cette pince est faite pour vous ! - Commande ultra simple
Vous pouvez commander la pince comme une soupape via des ports E/S ou opter pour la version avec IO-Link. Une chose les réunit : les deux versions sont faciles à intégrer à votre commande. - Positionnement possible avec IO-Link
Permet de positionner les mâchoires de préhension de la variante IL-03 et IL-43. La course peut ainsi être adaptée à la pièce de manière très flexible, ce qui permet de gagner du temps dans le processus et d'éviter les contours parasites.
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Auto-maintien mécanique
- Force de préhension réglable
- Certifié salle propre
Données techniques
Commande | I/O |
Course par mors | 16 [mm] |
Détection de position analogique 0 ... 10 V | Oui |
Auto maintien | mécanique |
Temps de commande | 0,055 [s] |
Poids propre du mors de préhension monté max. | 0,21 [kg] |
Longueur mors de préhension max. | 120 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.02 [mm] |
Température de service | 5 ... +60 [°C] |
Tension | 24 [V] |
Courant absorbé max. | 2 [A] |
Déplacement minimal par mors | 0.5 [mm] |
Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 2 |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.94 [kg] |
Force de préhension niveau 1 | 125 [N] |
Temps de fermeture/ouverture niveau 1 | 0.44 / 0.44 [s] |
Force de préhension niveau 2 | 250 [N] |
Temps de fermeture/ouverture niveau 2 | 0.39 / 0.39 [s] |
Force de préhension niveau 3 | 375 [N] |
Temps de fermeture/ouverture niveau 3 | 0.35 / 0.35 [s] |
Force de préhension niveau 4 | 500 [N] |
Temps de fermeture/ouverture niveau 4 | 0.3 / 0.3 [s] |
Avantages en détail
- Commande
Via ports E/S (IO) ou via IO-Link (IL) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Moteur BLDC
Moteur à courant continu, sans balais et à faible usure - Roue à denture hélicoïdale - engrenage à vis sans fin
auto-maintien sur coupure de courant - Synchronisation
via un pignon et une crémaillère - Détection de positionnement
Aimant permanent pour la détection directe du mouvement des mors grâce à des capteurs magnétiques - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension