Pince angulaire deux mors
Série GZ
"L’application éprouvée"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Usinage possible des mors de préhension montés
L’usinage des mors de préhension fournis vous permet de personnaliser très rapidement vos mors de préhension - Réglage de la course en continu
Réglez votre course individuelle indépendamment des mors de préhension !
Taille d’installation: GZ11-18E | |
N° de commande | |
---|---|
GZ11-18E | |
Taille d’installation: GZ18-23D | |
N° de commande | |
GZ18-23D | |
Taille d’installation: GZ25-35D | |
N° de commande | |
GZ25-35D | |
Taille d’installation: GZ25-35E | |
N° de commande | |
GZ25-35E | |
Taille d’installation: GZ55-65D | |
N° de commande | |
GZ55-65D | |
Taille d’installation: GZ8-16D | |
N° de commande | |
GZ8-16D | |
Taille d’installation: GZ8-16E | |
N° de commande | |
GZ8-16E | |
Taille d’installation: GZ25-35G | |
N° de commande | |
GZ25-35G | |
N° de commande | |
- Came de détection réglable
détection directe du déplacement du mors - Fixation d‘un support détecteur
pour détecteur de proximité inductif - Mors de préhension en acier (C45K)
usinage spécifique ultérieur, possibilité de trempe - Vis de réglage
réglage en continu de l‘ouverture blocage du mors de préhension pour - Entraînement
entraînement direct par membrane - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie (GZ18-23D à GZ55-65D)