Expired model GZ18-23D

Pince angulaire deux mors
Série GZ
Accessoires
Avantages en détail

- Came de détection réglable
détection directe du déplacement du mors - Fixation d‘un support détecteur
pour détecteur de proximité inductif - Mors de préhension en acier (C45K)
usinage spécifique ultérieur, possibilité de trempe - Vis de réglage
réglage en continu de l‘ouverture blocage du mors de préhension pour - Entraînement
entraînement direct par membrane - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie (GZ18-23D à GZ55-65D)