MGW802N

Pince angulaire deux mors
Série MGW800

"L’application économique"

  • Concentration sur l’essentiel
    Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production
  • Charge de couple élevée
    L’engrenage angulaire parfaitement ajusté vous garantit une application ultra robuste
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP30
  • Capteur magnétique
Données techniques
Course par mors37.5 [°]
Couple de préhension à la fermetrue0.045 [Nm]
Couple de préhension à l'ouverture0.05 [Nm]
Force de préhension à la fermeture9 [N]
Force de préhension à l'ouverture10 [N]
Temps de fermeture0.01 [s]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle0.22 [cm³]
Protection de IEC 60529IP30
Poids0.016 [kg]
Avantages en détail
  1. Mors de préhension
    fixation des mors de préhension
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Détection de positionnement
    Bague aimantée pour une détection directe du piston
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803)
  5. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  6. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  7. Rainure de détection
    fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  8. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension