MGW803N
Pince angulaire deux mors
Série MGW800
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Charge de couple élevée
L’engrenage angulaire parfaitement ajusté vous garantit une application ultra robuste - Fonctionnement en continu impeccable
Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 10 millions de cycles sans entretien
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP30
Données techniques
Course par mors | 37.5 [°] |
Couple de préhension à la fermetrue | 0.2 [Nm] |
Couple de préhension à l'ouverture | 0.23 [Nm] |
Force de préhension à la fermeture | 33 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 38 [N] |
Temps de fermeture | 0.01 [s] |
Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | 5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 0.64 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP30 |
Poids | 0.027 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort monté dans le compartiment du vérin (taille de fabrication 803) - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension