GP240-B-99
Pinces parallèles deux mors
Série GP200
"L’application variable"
- Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster la course individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage - Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Protection contre l’encrassement
Grâce aux racleurs situés sur les dispositifs de guidage, vous pouvez utiliser la pince en toute sécurité, même dans des conditions ambiantes difficiles
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
Données techniques
Course par mors | 20 [mm] |
Force de préhension à la fermeture | 435 [N] |
Force de préhension à l'ouverture | 435 [N] |
Temps de fermeture | 0.08 [s] |
Temps d'ouverture | 0.08 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Pression de service min. | 3 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 49 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 1.2 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Réglage de la course
en continu pour l‘ouverture vis de réglage comprise dans la livraison - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince transmission de forces élevées - Guidage prismatique
absorption de forces et couples élevés - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces