GP420SO-C
Pinces parallèles deux mors
Série GP400
"L’application économique"
- Concentration sur l’essentiel
Le mode de préhension le plus économique : vous réduisez ainsi vos coûts de production - Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - Construction compacte
Réduit les irrégularités du contour de votre application
Équipement/Options
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Ouverture à ressort O
- Force élevée S
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
- Force élevée / Ouverture à ressort
Données techniques
Course par mors | 10 [mm] |
Force de préhension à l'ouverture | 9400 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 1975 [N] |
Temps de fermeture | 0.4 [s] |
Temps d'ouverture | 0.3 [s] |
Précision de répétition +/- | 0.01 [mm] |
Pression de service min. | 4 [bar] |
Pression de service max. | 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Pression de service max. pour l’air de barrage | 0.5 [bar] |
Température de fonctionnement min. | +5 [°C] |
Température de fonctionnement max. | +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 590 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 6.1 [kg] |
Accessoires
Avantages en détail
- Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces - Mors de préhension
fixation des mors de préhension - Rainure de détection
fixation et positionnement des détecteurs magnétiques - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Détection de positionnement
Bague aimantée pour une détection directe du piston - Support détecteur
Support de capteur inductif de proximité (10)