DGP404NO
Pinces parallèles rotatives deux mors
Série DGP400
"DEUX en UN"
- Guidage par rainure en T éprouvé
Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale - 2 en 1
La préhension et la rotation dans un module vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre espace de construction - Réglage individuel possible
Ainsi, vous restez flexible : vous choisissez sur place l’angle de rotation dont vous avez besoin pour votre application : 90 ou 180°
Équipement/Options
- 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Ouverture à ressort O
- IP40
- Capteur magnétique
- Angle de rotation 90°
- Angle de rotation 180°
Données techniques
Course par mors | 4 [mm] |
Force de préhension à l'ouverture | 155 [N] |
Force de préhension min. assurée par le ressort | 40 [N] |
Temps de fermeture/ouverture | 0.015 / 0.015 [s] |
Couple de rotation | 0.5 [Nm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [mm] |
Précision de répétition +/- | 0.05 [°] |
Force axial des roulement à billes | 960 [N] |
Force radial des roulement à billes | 10 [Nm] |
Pression de service | 3 ... 8 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 5 [cm³] |
Volume du vérin par cycle 90° | 4.5 [cm³] |
Volume du vérin par cycle 180° | 9 [cm³] |
Protection de IEC 60529 | IP40 |
Poids | 0.47 [kg] |
Avantages en détail
- Douilles de centrage démontables
positionnement rapide et économique des mors de préhension - Accouplement à coin avec guidage forcé
mouvement synchrone des mors de la pince - Guidage en T de précision
absorption de forces et couples élevés - Position finale réglable 0/90°/180°
les butées de position sont incluses à la livraison - Transmission à came
robuste et à faible usure - Entraînement
deux vérins pneumatiques à double effet - Guide pour détecteurs inductifs de proximité
le détecteur localise la position finale de la rotation et la position de la pince - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré jouant le rôle d´ accumulateur d´ énergie pour assurer la force de préhension en cas de coupure d´ énergie