MSF44S-F001

Unités de pivotement à plat
Série MSF

"L’application personnalisée"

  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Jonction de brides ou arbre à clavette, avec ou sans amortisseur : avec la multitude de variantes, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin
  • Construction plate
    Grâce à l’entraînement à double piston opposé, la forme de l’unité peut être extrêmement plate. Vous pouvez ainsi limiter l’encombrement de votre application
  • Réglage en continu de l’angle de rotation
    Personnalisez votre application et gagnez en flexibilité grâce à l’angle de rotation entièrement réglable qui vous permet également de réduire le temps de montage
Équipement/Options
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Amortisseur de fin de course Powerstop
  • IP41
  • Capteur magnétique
  • Positionnement 2 positions
  • Angle de rotation réglable
  • Brida
Données techniques
Angle de rotation90 / 180 [°]
Couple de rotation1.2 [Nm]
Amortisseur de fin de course parPowerStop
Logement de l’outil parBride
Précision de répétition +/-0.01 [°]
Force axial des roulement à billes520 [N]
Force radial des roulement à billes19 [Nm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle 90°7.7 [cm³]
Volume du vérin par cycle 180°15.4 [cm³]
Protection de IEC 60529IP41
Poids0.48 [kg]
Avantages en détail
  1. Raccord pneumatique
    pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison
  2. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Cône de fixation
    disponible avec bride de connexion ou arbre
  5. Transmission de force
    par roue dentée et crémaillères
  6. Jusqu'à 2 passages pneumatique intégrés
    pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif
  7. Rainure de détection
    support pour détecteur magnétique
  8. Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
    amortisseur de fin de course réglable