Unités de pivotement à plat
Série MSF

"L’application personnalisée"
- Ici, c’est vous qui décidez !
Jonction de brides ou arbre à clavette, avec ou sans amortisseur : avec la multitude de variantes, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin - Construction plate
Grâce à l’entraînement à double piston opposé, la forme de l’unité peut être extrêmement plate. Vous pouvez ainsi limiter l’encombrement de votre application - Réglage en continu de l’angle de rotation
Personnalisez votre application et gagnez en flexibilité grâce à l’angle de rotation entièrement réglable qui vous permet également de réduire le temps de montage
Caractéristiques de la série
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Amortisseur de fin de course élastomère
- Passage fluidique
- IP41
- Capteur magnétique
- Bride de connexion
- Brida
- Angle de rotation réglable

- Raccord pneumatique
pour la régulation de la vitesse Inclus à la livraison - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Fixation et positionnement
alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel - Cône de fixation
disponible avec bride de connexion ou arbre - Transmission de force
par roue dentée et crémaillères - Jusqu'à 2 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air pas de torsion des conduites d´air lors du mouvement rotatif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Amortisseurs intégrés avec technologie de rainure hélicoïdale
amortisseur de fin de course réglable