KWH-NICHT-MOEGLICH
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..N | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | EGW..SC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..CA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEH..SA | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..CC | montrer une variante |
HIWIN | EG(QE) | 25 | QEW..SC | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | montrer une variante |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..A | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..B | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..C | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 45 | BMW..D | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 20 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..J | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..K | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..L | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 25 | BMW..H | montrer une variante |
Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | montrer une variante |
Données techniques
Racleur | - |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option