KWH2505AS2
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
jusqu’à 10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 25 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 25 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 25 | R1632 (SNS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 25 | R1662 (SKS) | montrer une variante |
Bosch Rexroth | R16.. (bille) | 25 | R1666 (SKS) | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | montrer une variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | montrer une variante |
Données techniques
Force de maintien | 1600 [N] |
Pression de service nominal | 100.0 [bar] |
Sens du montage | de face |
longueur max. serrage | 92 |
Pression de service max. | 110.0 [bar] |
Pression de service min. | 5 [bar] |
Racleur | - |
Poids | 0.74 [kg] |
Avantages en détail
- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option